Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SY4-24-SR-T



SY4-24-SR-T

Roterende aandrijving, 400 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 23 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 4.227,00
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
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP67
Draaimoment
400 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd (motor)
23 s / 90°
Opgenomen vermogen (lopend)
254 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig