SY5-230-MF-T
Roterende aandrijving, 500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 22 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen
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
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 538,00
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 28,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 211 W
- Verbruik dimensionering
- 253 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm² (ader 2x 1,5 mm² of 1x 2,5 mm²)
- Draaimoment
- 500 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Handsteel
- Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
- Draaihoek
- 90
- Looptijd (motor)
- 22 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -30...65°C [-22...149°F]