Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SY5-24-MF-T



SY5-24-MF-T

Roterende aandrijving, 500 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 30 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 5.118,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

CAD / BIM

BIM / Revit

Toebehoren

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 300,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...

ZK6-GEN

Verbindingskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 489,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP67
Draaimoment
500 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd (motor)
30 s / 90°
Opgenomen vermogen (lopend)
232 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig