SY9-230A-3-T
Roterende aandrijving, 2000 Nm, AC 230 V, open/dicht, 3-punts, 76 s, 2x SPDT, IP67, F16, Aansluitklemmen
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 230 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 381 W
- Verbruik dimensionering
- 414 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm² (ader 2x 1,5 mm² of 1x 2,5 mm²)
- Draaimoment
- 2000 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
- Draaihoek
- 90°
- Looptijd (motor)
- 76 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP67
- Omgevingstemperatuur
- -30...65°C [-22...149°F]