R7032R16-B3+SRC24A-MP
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 963,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Elektrisch toebehoren
ZR24-2
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 3-weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...100°C [14...212°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 100 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
- Lekverlies {Tools}
- A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2