SRFA-5
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, IP54, F05
- Brutoprijs
- € 498,00
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
- Open-dicht
- Beschermingsklasse
- IP54
- Draaimoment
- 20 Nm
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Handsteel
- Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Veiligheidsfunctie