Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SY10-230A-MF-T



SY10-230A-MF-T

Roterende aandrijving, 2500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 72 s, 2 x EPU, IP67, F16, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 9.938,00
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
ZK6-GEN

Verbindingskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Brutoprijs: € 24,80
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 466,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP67
Draaimoment
2500 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd (motor)
72 s / 90°
Opgenomen vermogen (lopend)
277 W
Spanning AC/DC
AC 230 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig