Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SY8-230A-3-T



SY8-230A-3-T

Roterende aandrijving, 1500 Nm, AC 230 V, open/dicht, 3-punts, 55 s, 2 x EPU, IP67, F14, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 5.866,00
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
  • Open-dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP67
Draaimoment
1500 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd (motor)
55 s / 90°
Opgenomen vermogen (lopend)
428 W
Spanning AC/DC
AC 230 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig