Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

TRF24-SR

Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Brutoprijs
€ 275,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Details

Specificaties

Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP42
Draaimoment
2.5 Nm
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Elektrische aansluiting
Kabel
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<25 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie