Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
Producten die niet meer worden aangeboden
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
    • Upgrade van het systeem met betere technologie
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Training
    • Applicaties: Luchtbehandelingskasten (LBK)
  • Over ons

    Belimo

    • Profiel
    • Missie en waarden
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
    • Bosnië & Herzegovina
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
    • Russische Republiek
    • Saudi-Arabië
    • Servië & Montenegro
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
    Azië / Pacific

    • Australië
    • Cambodja
    • China
    • Filipijnen
    • Hong Kong SAR, China
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
    • Bosnië & Herzegovina
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
    • Russische Republiek
    • Saudi-Arabië
    • Servië & Montenegro
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
    Azië / Pacific

    • Australië
    • Cambodja
    • China
    • Filipijnen
    • Hong Kong SAR, China
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
    • Upgrade van het systeem met betere technologie
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Customized products
    • Download Center
    • Apps
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
    • Training
    • Applicaties: Luchtbehandelingskasten (LBK)
  • Over ons

    Belimo

    • Profiel
    • Missie en waarden
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
  • Producten die niet meer worden aangeboden
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
    Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
  1. Home
  2. Regelafsluiters
  3. Kogelkranen

R7032R-B3+VNR24A-LP1



Terug naar product categorie

R7032R-B3+VNR24A-LP1

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.342,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50

Brutoprijs: € 138,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 346,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR24-2

ZR24-2

Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)

Brutoprijs: € 109,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 538,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 85,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
kvs
32 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Aanvoertemperatuur
-10...100°C [14...212°F]
Opmerking aanvoertemperatuur
  • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Drukverschil Δpmax
100 kPa
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.2 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6 x 0.5 mm²
Aansluiting Ethernet
RJ45-stekkerbus
Aansturing
  • BACnet IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Beschermingsklasse
IP40
Contact Privacybeleid Privacy-instellingen wijzigen Afdruk Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden
+31 578 576 836
EU
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)