Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

R7032R-B3/SRF24A-O



R7032R-B3/SRF24A-O

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 874,00
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
Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

ZR24-2

Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)

Brutoprijs: € 98,60
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
kvs
32 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Pijpaansluiting
Flens
PN
6
Sluitdruk
600 kPa
Uitvoering
3-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
20 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie