Home

Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Downloadmap bekijken
Naar het downloadcentrum

Artikelen in uw winkelwagen

Winkelwagen is leeg.
item(s) in winkelwagen

Solution

Aantal:
Totaal:
Winkelwagen / Projectlijst bekijken
Open een andere projectlijst
Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
Producten die niet meer worden aangeboden
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
    • Bosnië & Herzegovina
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
    • Servië & Montenegro
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
    • Hong Kong SAR, China
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
    • Bosnië & Herzegovina
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
    • Servië & Montenegro
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
    • Hong Kong SAR, China
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
    • Belimo Kenniscentrum (Vaassen, Nederland)
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
  • Producten die niet meer worden aangeboden
  • Items in uw downloadmap

    Downloadmap is leeg
    item(s) in downloadmap

    !

    Downloadmap bekijken
    Naar het downloadcentrum
  • Artikelen in uw winkelwagen

    Winkelwagen is leeg.
    item(s) in winkelwagen

    Solution

    Aantal:
    Totaal:
    Winkelwagen / Projectlijst bekijken
    Open een andere projectlijst
    Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
  1. Home
  2. Kleppen
  3. Kogelkranen

R7032R-B3/VNR24A-LP1



Terug naar product categorie

R7032R-B3/VNR24A-LP1

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1.518,00
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
Gegevens voor ontwerpers

  • Nu bekijken

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

MagiCAD Cloud

  • Nu bekijken

Hydraulische schema's

  • Download

Systeemintegratie

Huidige documenten
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 385,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZR24-2

ZR24-2

Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 594,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 94,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
32 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...100°C [14...212°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Drukverschil Δpmax
100 kPa
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.2 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Aansluiting Ethernet
RJ45-stekkerbus
Aansturing
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)