R7032R-B3



R7032R-B3

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C

Brutoprijs
€ 415,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R7032R-B3
Configureerbaar
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
    32 m³/h
    Medium
    Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Pijpaansluiting
    Flens
    PN
    6
    Sluitdruk
    600 kPa
    Uitvoering
    3-weg