Home

Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

Downloadmap bekijken
Naar het downloadcentrum

Artikelen in uw winkelwagen

Winkelwagen is leeg.
item(s) in winkelwagen

Solution

Aantal:
Totaal:
Winkelwagen / Projectlijst bekijken
Open een andere projectlijst
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
  • Items in uw downloadmap

    Downloadmap is leeg
    item(s) in downloadmap

    !

    Downloadmap bekijken
    Naar het downloadcentrum
  • Artikelen in uw winkelwagen

    Winkelwagen is leeg.
    item(s) in winkelwagen

    Solution

    Aantal:
    Totaal:
    Winkelwagen / Projectlijst bekijken
    Open een andere projectlijst
    Exporteren als .xlsx Exporteren als .csv Importeren van .csv Importeren van .bel
  1. Home
  2. Kleppen
  3. Kogelkranen

R7040R-B3+SRF24A-S2-O



Terug naar product categorie
R7040R-B3+SRF24A-S2-O

R7040R-B3+SRF24A-S2-O

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.138,00
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
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

ZR24-2

ZR24-2

Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
31 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...100°C [14...212°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Drukverschil Δpmax
100 kPa
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Verbruik dimensionering
7.5 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)