Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

R7050R-B3



R7050R-B3

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 49 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Brutoprijs
€ 576,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R7050R-B3
Configureerbaar
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
    Brutoprijs: € 126,00
    Uw prijs: ...

    Toebehoren elektrisch

    ZR24-2

    Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)

    Brutoprijs: € 98,60
    Uw prijs: ...
    Details

    Specificaties

    Draaihoek
    90
    kvs
    49 m³/h
    Medium
    Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Pijpaansluiting
    Flens
    PN
    6
    Sluitdruk
    600 kPa
    Uitvoering
    3-weg