Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H550B/NVK24A-MOD



H550B/NVK24A-MOD

Regelafsluiter, 3-weg, DN 50, Buitendraad, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C
Regelafsluiteraandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1.248,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

CAD data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Systeemintegratie

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZH4550

Pijpkoppeling voor regelafsluiter met buitendraad DN 50 Rp 2"

Brutoprijs: € 31,10
Uw prijs: ...

ZH550

Schroefdop voor regelafsluiter met buitendraad DN 50

Brutoprijs: € 23,20
Uw prijs: ...

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 15,40
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

ZH24-1

Spindelverwarming DN 15...50 (45 W)

Brutoprijs: € 694,00
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 300,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 78,00
Uw prijs: ...

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 489,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Drukonafhankelijk
Nee
kvs
40 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Pijpaansluiting
Buitendraad
PN
16
Sluitdruk
300 kPa
Uitvoering
3-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief / analoog)
Beschermingsklasse
IP54
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop
Kracht
1000 N
Looptijd (motor)
150 s / 20 mm
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie