Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6015X1-S2+NVK24A-3-TPC



H6015X1-S2+NVK24A-3-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.278,00
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
1 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Pijpaansluiting
Flens
PN
25
Sluitdruk
2200 kPa
Uitvoering
2-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen met kabel
Handsteel
Met drukknop
Kracht
1000 N
Looptijd (motor)
150 s / 20 mm
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie