Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6015X1-S2+SV24A-MOD



H6015X1-S2+SV24A-MOD

Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 1 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.282,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systeemintegratie

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 14,70
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 286,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 74,30
Uw prijs: ...

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 24,80
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 466,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

kvs
1 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Pijpaansluiting
Flens
PN
25
Sluitdruk
2500 kPa
Uitvoering
2-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief / analoog)
Beschermingsklasse
IP54
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Kracht
1500 N
Looptijd (motor)
150 s / 20 mm
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig