Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6015X2P5-S2+NVKC24A-SZ-TPC



H6015X2P5-S2+NVKC24A-SZ-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 2.5 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.355,00
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
Brutoprijs: € 14,70
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 106,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

kvs
2.5 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Pijpaansluiting
Flens
PN
25
Sluitdruk
2200 kPa
Uitvoering
2-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen met kabel
Handsteel
Met drukknop
Kracht
1000 N
Looptijd (motor)
35 s / 20 mm
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie