H6015X2P5-S2/NV24A-MP-TPC
Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 2.5 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1.087,00
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
Servicetools
ZK1-GEN
Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 74,30
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 24,80
Uw prijs: ...
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 466,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- kvs
- 2.5 m³/h
- Medium
- Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 25
- Sluitdruk
- 2200 kPa
- Uitvoering
- 2-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen met kabel
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Kracht
- 1000 N
- Looptijd (motor)
- 150 s / 20 mm
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 1.5 W
- Slag
- 15 mm
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig