Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6015X4-S2/LV24A-TPC



H6015X4-S2/LV24A-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 944,00
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
Brutoprijs: € 14,70
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 106,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

kvs
4 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Pijpaansluiting
Flens
PN
25
Sluitdruk
800 kPa
Uitvoering
2-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
  • Open-dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen met kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Kracht
500 N
Looptijd (motor)
150 s / 15 mm
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig