H6020X6P3-S2+NVK24A-3-TPC
Regelafsluiter, 2-weg, DN 20, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 1.354,00
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
- 6.3 m³/h
- Medium
- Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 25
- Sluitdruk
- 1500 kPa
- Uitvoering
- 2-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP54
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen met kabel
- Handsteel
- Met drukknop
- Kracht
- 1000 N
- Looptijd (motor)
- 150 s / 20 mm
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3 W
- Slag
- 15 mm
- Spanning AC/DC
- AC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Veiligheidsfunctie