Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

H6025X6P3-S2+NV24A-SR-TPC



H6025X6P3-S2+NV24A-SR-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 25, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C
Regelafsluiteraandrijving, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.190,00
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
Brutoprijs: € 14,70
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 106,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

kvs
6.3 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Pijpaansluiting
Flens
PN
25
Sluitdruk
1300 kPa
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
0.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Slag
15 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig