Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

R7032R16-B3/NRQ24A-SZ



R7032R16-B3/NRQ24A-SZ

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Zeer snellopende roterende aandrijving, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 877,00
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
Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 95,40
Uw prijs: ...

S1A

Hulpschakelaar 1 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 58,70
Uw prijs: ...

S2A

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 78,60
Uw prijs: ...

ZR24-2

Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)

Brutoprijs: € 98,60
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
kvs
16 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Pijpaansluiting
Flens
PN
6
Sluitdruk
600 kPa
Uitvoering
3-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
8 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
9 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Opgenomen vermogen (lopend)
13 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig