R7050R25-B3+NR24A-MOD-J6
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (35...420 s), IP40, Aansluitstekkerbus RJ12
Aandrijving gemonteerd
- Brutoprijs
- € 927,00
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
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...
Toebehoren elektrisch
Servicetools
ZK1-GEN
Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 74,30
Uw prijs: ...
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 466,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Draaihoek
- 90
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Pijpaansluiting
- Flens
- PN
- 6
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Uitvoering
- 3-weg
Aandrijvingspecificaties
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Beschermingsklasse
- IP40
- Draaimoment
- 10 Nm
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekkerbus RJ12
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.4 W
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
- Niet-bedrijfsveilig