D6700N

Vlinderklep, 2-weg, DN 700, Flens met Lasogen (wafer) PN 16, ps 1600 kPa, kvs 11760 m³/h, kvmax 42800 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C

Brutoprijs
€ 17.100,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor D6700N
Configureerbaar
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
    De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

    Details

    Specificaties

    Draaihoek
    90
    Drukonafhankelijk
    Nee
    kvs
    11760 m³/h
    Medium
    Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Montage wijze
    Lasogen (wafer)
    Pijpaansluiting
    Flens
    PN
    16
    Uitvoering
    2-weg