Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

RV24A-MF-RE

Regelafsluiteraandrijving (Retrofit), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s, Slag 50 mm, IP54

Brutoprijs
€ 1.487,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZRV-301

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 48,40
Uw prijs: ...

ZRV-302

Afstandsring voor Siebe, slag 50 mm

Brutoprijs: € 45,00
Uw prijs: ...

ZRV-303

Afstandsring voor Johnson Control, slag 50 mm

Brutoprijs: € 22,70
Uw prijs: ...

ZRV-304

Wasmachine Sauter voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 30,30
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 112,00
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 300,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 78,00
Uw prijs: ...

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 26,00
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 489,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Details

Specificaties

Aansturing
DC 2...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsklasse
IP54
Bewegingstype
Lineair
Elektrische aansluiting
Kabel
Kracht
4500 N
Looptijd
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • instelbaar
Looptijd (motor)
150 s / 50 mm
Looptijd motor instelbaar
90...150 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
6 W
Slag
50 mm
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig