Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SV230A-RE

Regelafsluiteraandrijving (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 665,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZNV-203

Afstandsring voor LDM, slag 20 mm

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...

ZNV-204

Afstandsring voor Sauter, slag 20 mm

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...

ZNV-205

Adapterkit Danfoss

Brutoprijs: € 16,10
Uw prijs: ...

ZNV-207

Spindeladapter voor LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Brutoprijs: € 56,20
Uw prijs: ...

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 15,40
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 112,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Hoe installeert u een regelafsluiteraandrijving en een retrofit-frame

Ontworpen voor een breed bereik aan HVAC-toepassingen, kunnen de aandrijvingen en retrofit-frames zeer eenvoudig worden aangepast. Hierdoor verloopt de selectie, installatie en lange-termijnonderhoud zonder problemen. 

Details

Specificaties

Aansturing
  • Open-dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsklasse
IP54
Bewegingstype
Lineair
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Kracht
1500 N
Looptijd
100...150 s
Looptijd (motor)
150 s / 20 mm
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Slag
20 mm
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig