Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SVL230A-RE

Regelafsluiteraandrijving (Retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 50 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 1.029,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZRV-301

Afstandsring voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 48,40
Uw prijs: ...

ZRV-302

Afstandsring voor Siebe, slag 50 mm

Brutoprijs: € 45,00
Uw prijs: ...

ZRV-303

Afstandsring voor Johnson Control, slag 50 mm

Brutoprijs: € 22,70
Uw prijs: ...

ZRV-304

Wasmachine Sauter voor Sauter, slag 50 mm

Brutoprijs: € 30,30
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

S2A-H

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 112,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Details

Specificaties

Aansturing
  • Open-dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsklasse
IP54
Bewegingstype
Lineair
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Kracht
1500 N
Looptijd
100...150 s
Looptijd (motor)
150 s / 50 mm
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Slag
50 mm
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig