Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

SRFA-S2-R

Roterende aandrijving bedrijfsveilig (retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2 x EPU, IP54, F03/F04/F05

Brutoprijs
€ 531,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

ZSFF-08

Vormsluitende adapter platte kop, 8xØ17x55 mm (BxØxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFF-09

Vormsluitende adapter platte kop, 9xØ12x55 mm (BxØxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFF-10

Vormsluitende adapter platte kop, 10xØ17x55 mm (BxØxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFF-11

Vormsluitende adapter platte kop, 11xØ14x55 mm (BxØxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFF-14

Vormsluitende adapter platte kop, 14xØ18x55 mm (BxØxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFK-12

Vormsluitende adapter spiegroef, Ø12x4x55 mm (ØxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFK-14

Vormsluitende adapter spiegroef, Ø14x5x55 mm (ØxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFV-08

Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFV-09

Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFV-10

Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFV-11

Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFV-12

Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...

ZSFV-14

Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), voor SRF..-R

Brutoprijs: € 55,30
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Aansturing
Open-dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsklasse
IP54
Bewegingstype
Draaiend
Draaimoment
20 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd
50...79 s
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie