22DTH-15M
Kanaalsensor Vochtigheid /Temperatuur actief, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 140 mm, Diameter sonde 19.5 mm
Meegeleverde onderdelen: montageflens, extra kabelschroefverbinding
- Brutoprijs
- € 309,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
A-22G-A02.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20, voor kabelwartel 2x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
A-22G-A05
Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
Hoe installeert u een 22DT.. sensor
• Inclusief typische montagehulp
• Snelle installatie
• Efficiënte inbedrijfstelling
• Hoge bescherming dankzij IP65/NEMA 4X-behuizing
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Meetbereik vochtigheid
-
- Instelbaar via Modbus
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
-
- Instelbaar via Modbus
- -20...80°C [-5...175°F]
- Communicatie
- Modbus RTU
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
- Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
- Sondelengte
- 140 mm