22HH-100S-7
Condensatieschakelaar actief, Buitensensor, LED, 12 m
Leveringsomvang: montagplaat, spuit met thermische pasta, kabelbinder, deuvels, schroeven
- Brutoprijs
- € 202,00
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Sensortoebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelschroefverbinding 1 x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 37,30
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range 2022
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Displaytype
- LED
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Extra functies
- Buitensensor
- Gemeten waarden
- Condensatie
- Producttype
- Sensor
- Sensortype
- Luchtvochtigheid
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Toepassing
- Condensatie
- Uitgangssignaal
- Schakelaar