FM150F-SZ
Debietsensor, AC/DC 24 V, DN 150, FS 54.0 l/s
- Brutoprijs
- € 1.265,00
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
- Productvideo's
- Details
Downloads
Productvideo's
Ultrasone debietsensor
De inline-debietsensoren gebruiken ultrasone looptijdtechnologie voor een nauwkeurige en reproduceerbare meting van het waterdebiet. Dankzij het compacte formaat zijn de vuilafstotende sensoren ideaal voor gebruik met gekoeld water, heet water en water-glycolmengsels uit HVAC-systemen bij temperaturen tussen –20 tot 120 °C.
Belimo Sensor Range 2022
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
- Debiet
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Producttype
- Sensor
- Sensortype
- Debiet
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Toepassing
- Pijpleiding
- Uitgangssignaal
- 0...10 V