P-22RTM-1900A-1
Ruimtebedieningsmodule CO₂ / Vochtigheid / Temperatuur actief, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App en LED, PC, wit, RAL 9003
Dit product is ook beschikbaar met uw eigen logo op de voorkant.
Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
- Brutoprijs
- € 275,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovatieve eindgebruiker app voor het weergeven van actuele ruimtewaarden en het aanpassen van setpoints., Voor NFC-geschikte Android- en iOS-smartphones. Compatibele apparaten: 22RT... en P-22RT...
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Configuring the CO2 Indicator LED
Ruimtesensoren - Ontworpen in Zwitserland
Gespecialiseerde knowhow en Zwitserse kwaliteit voor een comfortabel binnenklimaat. Ontmoet de mensen achter de Belimo-ruimtesensoren.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Belimo Sensor Range 2024
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- CO₂
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Meetbereik CO₂
- Standaardinstelling: 0...2000 ppm
- Meetbereik vochtigheid
- Standaardinstelling: 0...100% r.V.
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Communicatie
- MP-Bus
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Opmerking uitgangssignaal actief
-
- Uitgang 0...5 V, 0...10 V (fabrieksinstelling), 2...10 V selecteerbaar via NFC
- min. weerstand 5 kΩ
- Displaytype
- Belimo Display App en LED