01CT-1AH

Kabeltemperatuursensor passief, Pt100, Sondelengte 50 mm, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig

Brutoprijs
€ 17,60

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM / VDI

CAD data 2D

CAD data 3D

BIM / Revit

Toebehoren

Sensortoebehoren

A-22D-A03

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof

Brutoprijs: € 7,90
Uw prijs: ...

A-22D-A05

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing

Brutoprijs: € 16,30
Uw prijs: ...

A-22P-A44

Spuit met thermische pasta

Brutoprijs: € 2,00
Uw prijs: ...

A-22P-A45

Klemschroefverbinding, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring

Brutoprijs: € 22,60
Uw prijs: ...

A-22P-A51

Koudebarrière, Kunststof, L 50 mm, voor dompelbuis A-22P-A.

Brutoprijs: € 21,10
Uw prijs: ...

Niet gecategoriseerd

A-22P-A06

Dompelbuis Roestvrij staal, 50 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 24,80
Uw prijs: ...

A-22P-A08

Dompelbuis Roestvrij staal, 100 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 27,40
Uw prijs: ...

A-22P-A10

Dompelbuis Roestvrij staal, 150 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 30,00
Uw prijs: ...

A-22P-A12

Dompelbuis Roestvrij staal, 200 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 32,00
Uw prijs: ...

A-22P-A14

Dompelbuis Roestvrij staal, 300 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 35,00
Uw prijs: ...

A-22P-A16

Dompelbuis Roestvrij staal, 450 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 38,00
Uw prijs: ...

A-22P-A18

Dompelbuis Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 12,30
Uw prijs: ...

A-22P-A20

Dompelbuis Messing, 100 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 12,80
Uw prijs: ...

A-22P-A22

Dompelbuis Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 14,30
Uw prijs: ...

A-22P-A24

Dompelbuis Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 15,70
Uw prijs: ...

A-22P-A26

Dompelbuis Messing, 300 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 17,60
Uw prijs: ...

A-22P-A28

Dompelbuis Messing, 450 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Productvideo's
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Temperatuur
Meetbereik temperatuur
-35...100°C [-30...210°F]
Producttype
Sensor
Sensortype
Temperatuur
Sondelengte
50 mm
Toepassing
Kabel
Uitgangssignaal
Pt100