01DT-1BP

Kanaal-/dompeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 200 mm, Diameter sonde 6 mm

Brutoprijs
€ 44,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Toebehoren

Sensortoebehoren

A-22D-A03

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof

Brutoprijs: € 7,90
Uw prijs: ...

A-22D-A05

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing

Brutoprijs: € 16,30
Uw prijs: ...

A-22D-A09

Montageplaat S-behuizing

Brutoprijs: € 5,20
Uw prijs: ...

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter, M20x1.5, voor kabel 1x6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 32,00
Uw prijs: ...

A-22P-A44

Spuit met thermische pasta

Brutoprijs: € 2,00
Uw prijs: ...

A-22P-A45

Klemschroefverbinding, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring

Brutoprijs: € 22,60
Uw prijs: ...

A-22P-A51

Koudebarrière, Kunststof, L 50 mm, voor dompelbuis A-22P-A.

Brutoprijs: € 21,10
Uw prijs: ...

A-22P-A53

Adapter voor Siemens-dompelbuis

Brutoprijs: € 27,40
Uw prijs: ...

Niet gecategoriseerd

A-22P-A12

Dompelbuis Roestvrij staal, 200 mm, G1/2", SW27

Brutoprijs: € 32,00
Uw prijs: ...

A-22P-A24

Dompelbuis Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Brutoprijs: € 15,70
Uw prijs: ...
Productvideo's
Details

Specificaties

Bevestigingstype
  • Enkelpunts
  • Onderdompeling
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Meetbereik temperatuur
-50...160°C [-60...320°F]
Producttype
Sensor
Sensortype
Temperatuur
Sondelengte
200 mm
Toepassing
  • Kanaal
  • Pijpleiding
Type toebehoren
Sensoren
Uitgangssignaal
Pt1000