Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

BKN230-24-C-MP



BKN230-24-C-MP

Communicatie- en voedingsmodule voor brandklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding

Brutoprijs
€ 314,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systeemintegratie

Huidige documenten

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren elektrisch

BAT72

Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 80,40
Uw prijs: ...

BAT72-ST

Thermoelektrische activeringsinrichting met controletoets, met stekker, Kanaalbinnentemperatuur 72 °C (kleur zwart), Kanaalbuitentemperatuur 72°C, Sondelengte 65 mm

Brutoprijs: € 91,30
Uw prijs: ...

BKS24-1B

Communicatie- en besturingsmodule voor brandkleppen

Brutoprijs: € 416,00
Uw prijs: ...

BKS24-9A

Communicatie- en besturingsmodule voor brandkleppen

Brutoprijs: € 557,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Aansturing
MP-Bus
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Producttype
Toebehoren
Spanning AC/DC
AC 230 V