D665N+ZD6N-S100



D665N+ZD6N-S100

Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Flens met Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Wormwiel voor vlinderkleppen DN 25...100
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 259,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 
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
Handmatig
Handsteel
Traploos instelbaar
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig