D665N/SRF24A-SZ-S2-5



D665N/SRF24A-SZ-S2-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Flens met Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54, F05
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 708,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 
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
DC 0.5...10 V
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
5.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie