D665NL+SR24P-5



D665NL+SR24P-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Flens met Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C
Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67, F05
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 671,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM / VDI

CAD data 3D

BIM / Revit

Referentieprojecten

Toebehoren

Toebehoren elektrisch

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

S2A GR

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 76,00
Uw prijs: ...

ZR24-F05

Spindelverwarming flens F05 (30 W)

Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...

Niet gecategoriseerd
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 
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
IP66/67
Draaimoment
20 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.2 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig