D665NL+SRFA-5-O



D665NL+SRFA-5-O

Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Flens met Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open-dicht, 75 s, IP54, F05
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 679,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 
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
7 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie