D665NL/GR24A-SR-5



D665NL/GR24A-SR-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Flens met Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 675,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 
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
150 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig