D665NL/SR230P-5



D665NL/SR230P-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Flens met Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 50 m³/h, kvmax 170 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Open-dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67, F05
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 668,00
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
HH230

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor bestellingen.

HT230

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor bestellingen.

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

S2A GR

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 76,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 
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
IP66/67
Draaimoment
20 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig