D6700N+SY12-230A-3-T



D6700N+SY12-230A-3-T

Vlinderklep, 2-weg, DN 700, Flens met Lasogen (wafer) PN 16, ps 1600 kPa, kvs 11760 m³/h, kvmax 42800 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving, 3500 Nm, AC 230 V, Open-dicht, 3-punts, 74 s, 2 x EPU, IP67, F16, Aansluitklemmen
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 27.812,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
11760 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Montage wijze
Lasogen (wafer)
Pijpaansluiting
Flens
PN
16
Sluitdruk
200 kPa
Uitvoering
2-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
  • Open-dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP67
Draaimoment
3500 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Tijdelijk met handwiel (niet-roterend)
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd (motor)
74 s / 90°
Opgenomen vermogen (lopend)
409 W
Spanning AC/DC
AC 230 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig