D6700N+ZD6N-S700



D6700N+ZD6N-S700

Vlinderklep, 2-weg, DN 700, Flens met Lasogen (wafer) PN 16, ps 1600 kPa, kvs 11760 m³/h, kvmax 42800 m³/h, -20...120°C
Wormwiel voor vlinderkleppen DN 700
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 18.698,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
11760 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Montage wijze
Lasogen (wafer)
Pijpaansluiting
Flens
PN
16
Sluitdruk
1000 kPa
Uitvoering
2-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
Handmatig
Handsteel
Traploos instelbaar
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig