D680N+GRC24G-MF-T-5



D680N+GRC24G-MF-T-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 80, Flens met Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Aansluitklemmen
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 959,00
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
HH24-MG

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor bestellingen.

HT24-MG

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor bestellingen.

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

S2A GR

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 76,00
Uw prijs: ...

ZR24-F05

Spindelverwarming flens F05 (30 W)

Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 275,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 453,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
75 m³/h
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
IP66/67
Draaimoment
40 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
8 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig