D680N/GR24A-MOD-5



D680N/GR24A-MOD-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 80, Flens met Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s, IP54, F05
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 772,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

Toebehoren

Toebehoren elektrisch

ZR24-F05

Spindelverwarming flens F05 (30 W)

Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 275,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 71,00
Uw prijs: ...

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 453,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
75 m³/h
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief / analoog)
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
40 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig