D680N/PRCA-S2-T



D680N/PRCA-S2-T

Vlinderklep, 2-weg, DN 80, Flens met Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C
Roterende aandrijving, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2 x EPU, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
Actuator supplied separately, incl. linkage ZPR03

Brutoprijs
€ 1.701,00
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
ZPR01

Standaanwijzer en meenemeras, F07, vierkant 45° verdraaid, SW 17, DN 125...300

Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...

ZPR02

Meenemeras, F07, vierkant 45° verdraaid, SW 17

Brutoprijs: € 41,00
Uw prijs: ...

ZPR03

Standaanwijzer en meenemeras, F05, vierkant 45° verdraaid, SW 14, DN 80...100

Brutoprijs: € 120,00
Uw prijs: ...

ZPR05

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vlakke kop/vierkant, SW 17

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR06

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vierkant 45° verdraaid, SW 14

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR08

Retrofit-adapterkit met ring, F07, vierkant 45° verdraaid, SW 17

Brutoprijs: € 70,00
Uw prijs: ...

ZPR09

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vlakke kop/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR10

Retrofit-adapterkit, F05, vlakke kop/vierkant, SW 14

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR11

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vierkant 45° verdraaid, SW 18

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR12

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vlakke kop/vierkant, SW 16

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR13

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vlakke kop/vierkant, SW 11

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR14

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vlakke kop/vierkant, SW 12.7

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR15

Retrofit-adapterkit, F07/F10, vierkant 45° verdraaid, SW 11

Brutoprijs: € 255,00
Uw prijs: ...

ZPR20

Handbediening voor PR/PM-aandrijving

Brutoprijs: € 12,30
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

ZR24-F05

Spindelverwarming flens F05 (30 W)

Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...

Servicetools

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud

Beschikbaar als gratis download

ZIP-BT-NFC

Omvormer Bluetooth / NFC

Brutoprijs: € 278,00
Uw prijs: ...

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 71,00
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 453,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
75 m³/h
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
IP66/67
Draaimoment
160 Nm
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Handsteel
Hendel
Hulpschakelaars
2 x EPU
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
6 W
Opgenomen vermogen (lopend)
20 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig