D680NL+DR230A-5



D680NL+DR230A-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 80, Flens met Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, -20...120°C
Roterende aandrijving, 90 Nm, AC 100...240 V, Open-dicht, 150 s, IP54, F05
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 929,00
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
75 m³/h
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
Max. 90 Nm (niet constant)
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig