D680NL+GRK24A-SZ-5



D680NL+GRK24A-SZ-5

Vlinderklep, 2-weg, DN 80, Flens met Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 75 m³/h, kvmax 260 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC / NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 1.011,00
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
Niet gecategoriseerd
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
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
Drukonafhankelijk
Nee
kvs
75 m³/h
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
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
40 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
35 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Opgenomen vermogen (lopend)
11 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie